该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电站柱式绝缘子技术 : EVA

  • 电站柱式绝缘子产品类型 : 铁路绝缘子

电气特征

  • 电站柱式绝缘子电压等级 (kV): ≤ 25

机械附件

  • 悬臂强度 (lb): 2.25

  • 悬臂强度 (kN): 10

尺寸

  • 螺栓尺寸孔 : M10

  • 漏电距离 (mm): 1270

  • 电站柱式绝缘子高度 : 651 mm [ 25.629 in ]

  • 内伞径 : 107.5/137.5 mm [ 4.232/5.413 in ]

使用环境

  • 工业频率耐压(湿式) (kV): 139

操作/应用

  • 应用类型 : 铁路

行业标准

  • BIL 等级 (kV): 301

产品供货情况

  • 电站柱式绝缘子产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性