该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

  • Raychem NT-MIL Tubing Modified Chlorinated Polyolefin, Elastomeric, Flexible, Flame Retarded, Heat-Shrinkable ENG_SS_RW-3030_3.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

主体特性

  • 流体类型 : 化学制品/溶剂, 地面车辆燃料, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料

  • 材料系统代码 : 20

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 1.75:1

  • 主要产品材料 : 氯化聚烯烃

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 9.53 mm [ .375 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 5.4 mm [ .213 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 5.4 – 9.53 mm [ .213 – .375 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : 1.01 mm [ .04 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -70 – 121

  • 收缩温度 (°C): 135

  • 收缩温度(最小值) (°C): 135

操作/应用

  • 机械阻力 : 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 零件

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : US

产品合规性