该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Miniature Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 无连接器

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 10

尺寸

  • 产品高度 : 23 mm [ .905 in ]

  • 尺寸 : 六角 12 mm [ 六角 .472 in ]

  • 六角头尺寸(对边) : 12 mm [ .472 in ]

使用环境

  • 压力 : 100 bar [ 1500 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X FS

  • Output Signal Type : 100 mV

  • 压力精度 : 最低 ± .25% FSO

其他

  • 传感器选件 : IP67 保护

  • 配件 : M6x1 Male

产品合规性