该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力传感器类型 : 小型压力传感器

  • 压力类型 : 密封

结构特性

  • 电气连接 : 无连接器

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 10

尺寸

  • 产品高度 : 16.76 mm [ .66 in ]

  • 跨平面的六角宽度 : 20.3 mm [ .8 in ]

使用环境

  • 压力 : 35 bar [ 500 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X FS

  • 输出信号类型 : 100 mV

  • 压力精度 : 最低 ± .35% FSO

其他

  • 传感器选件 : 高精确度

  • 端口接头 : M4x0.7 公端

产品合规性