该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式连接技术 : 可分离连接器

  • 插拔式连接的连接器类型 : 力矩螺栓

  • 衬套类型 : 600A

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带/导线

  • 绝缘 : 聚合物

  • 筛选 :

  • 产品系列 : ELBA-CC-35

电气特征

  • 可插拔连接电压等级(kV) (kV): ≤ 35

主体特性

  • 插拔式连接的导体材料 : 铝/铜

尺寸

  • 死点断路连接绝缘层直径 (mm): 31. – 34.9

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 2 – 350

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 零排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 应用类型 : 35kV T 型套件

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 386

  • UL 等级 :

产品供货情况

  • 可插拔连接产品供货情况 : 美洲

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性