该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • LV/MV 绝缘保护罩技术 : 冷缩带电安装

  • LV/MV 绝缘保护罩产品类型 : 绝缘子外壳

  • 绝缘体类型 : 陶瓷

  • 绝缘体类型/ANSI : 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3

电气特征

  • LV/MV 绝缘保护罩电压等级 (kV): ≤ 35

主体特性

  • 颜色 : 灰色

尺寸

  • 导体线径范围 (AWG/kcmil): 6 – 795

  • 绝缘覆盖 : 1549 mm [ 61 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 105

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 设备 : 夹头

  • 应用类型 : 开销

  • 带电安装 :

产品供货情况

  • LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 : 全球

产品合规性