该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • LV/MV 绝缘保护罩技术 : 冷应用

  • LV/MV 绝缘保护罩产品类型 : 衬套保护罩

  • 绝缘体类型 : 玻璃, 聚合物, 陶瓷

结构特性

  • 表观检查 :

电气特征

  • LV/MV 绝缘保护罩电压等级 (kV): ≤ 35

主体特性

  • 颜色 : 灰色

尺寸

  • 绝缘体外部挡板的直径范围 : 63 – 127 mm [ 2.5 – 5. in ]

  • 绝缘体芯直径范围 : 38 – 89 mm [ 1.5 – 3.5 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 105

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 设备 : 绝缘子/衬套

  • 应用类型 : 配电

  • 带电安装 :

产品供货情况

  • LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 : 全球

产品合规性