该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 螺栓 (mm): M12

  • 类型 : 线夹

结构特性

  • 要安装的电缆数 : 1

  • 最小电缆直径 : 50 mm [ 1.97 in ]

  • 最大电缆直径 : 75 mm [ 2.95 in ]

  • 已安装高度 - 最大值 : 130 mm [ 5.12 in ]

主体特性

  • 螺栓孔中心 : 100 mm [ 3.93 in ]

机械附件

  • 安装硬件 : 无硬件

产品供货情况

  • 硬件、接地和安装产品供货情况 : ANZPAC, EMEA, 中国, 亚洲, 美洲

产品合规性