该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 无连接器

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 10

尺寸

  • 产品高度 : 32 mm [ 1.25 in ]

  • 产品直径 : 25.4 mm [ 1 in ]

使用环境

  • 压力 : 20 bar [ 290.07 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 1.5X FS

  • Output Signal Type : 1 mV/V

  • 压力精度 : ≤±0.3% FSO

其他

  • 传感器选件 : 无选项

  • 配件 : 1/4 FNPT

产品合规性