该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 避雷器技术 : 壳体

  • 避雷器等级 : DH

  • 伞状外形 : 交替

  • 产品系列 : HDA

结构特性

  • 端接螺柱螺纹 : M12

电气特征

  • 残留电压(标称电流) (kV): 39.5

  • 短路电流 (kA): 40

  • 连续工作电压 (Uc) (kV): 12

  • Qrs (C): .5

  • 额定电压 (Ur) (kV): 15

  • 额定电压 (Uc) (kV): 15

  • 放电电流(标称) (kA): 10

  • 闪络电压 (kV): 47

  • 脉冲电压 1.2/50µs(正极) (kV): 106

  • 急剧升降的闪电脉冲电流 – 1/20µs @ 10kA (kV): 44.9

主体特性

  • 颜色 : 红色

  • 重量 (kg): 1.8

机械附件

  • 悬臂强度 - SSL (kN): 350

尺寸

  • 内伞径 : 104 mm [ 4.09 in ]

  • 避雷器高度 (mm): 183

  • 漏电距离 : 380 mm [ 380 in ]

  • 外伞径 (mm): 123

使用环境

  • 工业频率耐压(湿式) (kV): 47

操作/应用

  • 应用类型 : 配线

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • BIL 等级 (kV): 106

包装特性

  • 最小封装单元 : 3

产品合规性