该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 冷应用

  • 电缆屏蔽种类 : 可调

  • 绝缘 : XLPE

  • 包含机械式接管 :

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 含压缩接线片(导体) :

  • 产品系列 : 748

  • 含压缩接线片(屏蔽层) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 145

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 240 – 1200

  • 电力电缆终端绝缘直径 (mm): 49 – 78

产品供货情况

  • 最小订货量 : 1

产品合规性