该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 硅胶

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 粘合剂涂层 :

  • 接头和拼接件技术 : 冷应用, 冷缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 中压直通接头

  • 绝缘 : 硅橡胶

  • 电缆屏蔽种类 : FS, 同心零线, 胶带

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : CSJ-SR

  • 含压缩接线片(导体) :

  • 含机械接线片(导体) :

  • 电缆密封 : 胶泥

  • 元器件设计 : 冷缩

  • 涂层种类 : 涂色

  • 保存期限 : 2 年

  • 连接器类型 : 机械

  • 含压缩接线片(屏蔽层) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 35

主体特性

  • 灵活性 : 半柔性

  • 颜色 : 黑色

  • 分隔方向 : 水平/垂直

  • 外部绝缘 :

尺寸

  • 应用直径(最大值) : 37.8 mm [ 1.49 in ]

  • 应用直径(最小值) : 26.2 mm [ 1.03 in ]

  • 长度(已安装) : 838 mm [ 33 in ]

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 1/0 – 350

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]

  • 接头和拼接件导体直径 : 12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]

  • 护套外径 : 52.07 mm [ 2.05 in ]

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型 : 直插式

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 404

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 标准装 : 1

  • 最小封装单元 : 1

  • 封装方法 : 卡盒

  • 封装数量 : 1

其他

  • 产品使用 : 电源电缆

  • 安装说明 : 英语

产品合规性