该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 冷应用, 冷缩

  • 电缆屏蔽种类 : 导线

  • 绝缘 : XLPE/EPR

  • 每相伞数 : 4

  • 包含机械式接管 :

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 含压缩接线片(导体) :

  • 保存期限 : 3 年

  • 产品系列 : CST

  • 含压缩接线片(屏蔽层) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 28

接触件特性

  • 含机械接线片(M12,导体) :

尺寸

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 500 – 1250

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 32.5 – 52 mm [ 1.28 – 2.04 in ]

  • 内伞径 : 86.36 mm [ 3.4 in ]

  • 护套外径 : 40.64 mm [ 1.6 in ]

  • 长度(已安装) : 332.74 mm [ 13.1 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 40

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 48

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 最小封装单元 : 1

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性