该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头和拼接件技术 : 冷应用, 冷缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 低压凝胶接头

  • 绝缘 : 聚合物

  • 包含机械式接管 :

  • 闭合方法 : 卡扣

  • 电缆密封 : 凝胶

  • 填充式 : PowerGel

  • 连接器类型 : 连接器块

  • 应变消除 :

  • 外壳密封 : 凝胶

结构特性

  • 主导线数量(最大值) : 5

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 颜色 : 黑色

  • 分隔方向 : 水平/垂直

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 2.5 – 16

  • 电缆截面(最大值)(主线) (mm²): 16

  • 电缆截面(最小值)(主线) (mm²): 2.5

  • 电缆直径(最大值)(主线) (mm): 26

  • 电缆直径(最小值)(主线) (mm): 10

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -20 – 55

  • 耐化学性 : 水和腐殖酸

操作/应用

  • 不含硅 :

  • 紫外线稳定型 :

  • 无卤素 :

  • 无溶剂 :

  • 低烟雾排放 :

  • 零排放无标记 Acc (REACH & CLP) :

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 无毒、无腐蚀性排放,不含异氰酸盐 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

行业标准

  • 标准 : EN 50393

  • 获得 CSA 认证 :

  • UL 等级 :

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 最小封装单元 : 1

  • 封装方法 : 卡盒

  • 封装数量 : 1

其他

  • 产品使用 : 室外、架空和直埋式

  • 可选其他颜色 :

产品合规性