该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • LV/MV 绝缘保护罩技术 : 冷应用

  • LV/MV 绝缘保护罩产品类型 : 线路外壳

  • 绝缘体类型 : 绝缘子

电气特征

  • LV/MV 绝缘保护罩电压等级 (kV): 25

尺寸

  • LV/MV 绝缘保护罩导体直径 : 17 – 38 mm [ .669 – 1.496 in ]

操作/应用

  • 设备 : 导体/引线

产品合规性