该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • ZH150 Tubing, Heat Shrinkable, Flexible Flame Retarded, Halogen Free ENG_CD_ZH150_A.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

主体特性

  • 材料系统代码 : 100, 25

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 弹性体

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 8 mm [ .315 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 4 mm [ .157 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 4 – 8 mm [ .157 – .315 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 高阻燃性, 高阻燃性

  • 工组温度范围 (°C): -75 – 150

  • 收缩温度 (°C): 175

操作/应用

  • 机械阻力 : 液体

包装特性

  • 封装方法 : 线轴, 线轴

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : 捷克共和国

产品合规性