该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : 即插即用

  • 加速度计类型 : MEMS DC

  • 加速度传感器产品类型 : MEMS 加速度传感器

  • 输出类型 : 直流

结构特性

  • 电气连接 : 一体式电缆

电气特征

  • 满量程输出电压 (VDC): ±.1

  • 励磁电压 (VDC): 2 – 15

  • 零加速输出 (mV): ±15

信号特征

  • 频率响应 (Hz): 0-300

主体特性

  • 产品重量 : 1 g [ .035 oz ]

  • 主要产品材料 : 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

  • 感应轴数 : Uniaxial

机械附件

  • Sensor Mount Type : Adhesive, Screw Mount

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

行业标准

  • IP 等级 : IP61

其他

  • 加速度范围 (±) (g): 10

  • 灵敏度 (mV/g): 6

  • 非线性 (FSO) (%): ±1

产品合规性