该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

主体特性

  • 主要产品颜色 : 红色

  • 收缩率 : 3:1

  • 主要产品材料 : 粘贴

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 7.62 mm [ .3 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 2.54 – 7.62 mm [ .1 – .3 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 湿度

  • 热缩管易燃性类型 : 阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 110

  • 收缩温度 (°C): 121

操作/应用

  • 机械阻力 : 摩擦

产品合规性