该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 负荷传感器的传感器类型 : 多轴称重传感器

电气特征

  • 满量程范围 (Newton): 50 – 500

  • 满量程范围 (lbf): 10 – 100

  • 电源电压 (VDC): 10 – 30

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS): ±.1

操作/应用

  • Output Signal Type : ±2 V

行业标准

  • IP 等级 : IP50

其他

  • 力作用方向 : 压力, 拉力

  • CTR 零点漂移 (%FS/°C): ±.5

  • 灵敏度漂移 (%FS/°C): 1/50

产品合规性