该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 专用结构

  • 墙面类型 : 双壁

结构特性

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 2000

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 白色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性柔性 ETFE

  • 电缆颜色 : 白色

  • 导体材料 : 导电铝

尺寸

  • 线径 (AWG): 4

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 80

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 175

产品合规性