该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 冷应用, 冷缩

  • 电缆屏蔽种类 : 导线

  • 绝缘 : XLPE/EPR

  • 每相伞数 : 3

  • 包含机械式接管 :

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 含压缩接线片(导体) :

  • 保存期限 : 2 年

  • 产品系列 : CST

  • 含压缩接线片(屏蔽层) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 24

接触件特性

  • 含机械接线片(M12,导体) :

  • 含机械接线片(M16,导体) :

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 300 – 400

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 32.6 – 37.8 mm [ 1.283 – 1.488 in ]

  • 内伞径 : 49 – 75 mm [ 1.929 – 2.952 in ]

  • 护套外径 : 58 mm [ 2.283 in ]

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 设计说明书 : CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性