该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 灌封树脂技术 : 树脂

  • 灌封树脂产品类型 : 铸造材料

  • 材料系统 : 双组份碳氢化合物树脂, 双组份碳氢化合物树脂

  • 自我修复 :

  • 元器件设计 : 交联

电气特征

  • 灌封树脂额定电压 : ≤ 1

主体特性

  • 颜色 : 绿色

使用环境

  • 环境阻力 : 水解稳定, 防水

  • 易燃性 : 非阻燃

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 高延长

  • 无卤素 :

  • 不含异氰酸盐 :

  • 无标记 Acc REACH & CLP :

  • 不含硅 :

  • 无溶剂 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 应用 : 低中压电缆附件,适用于交联聚乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯和纸填充的绝缘电缆, 灌胶

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • 标准 : EN 50393、HD 631.1 S2

  • 获得 CSA 认证 :

  • UL 等级 :

产品供货情况

  • 灌封树脂产品供货情况 : ANZPAC, EMEA, 中国, 亚洲, 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 灌封树脂包装方式 : 双室袋

  • 最小封装单元 : 1

  • 封装数量 (l): .8

其他

  • 产品使用 : 绝缘

  • 可选其他颜色 :

产品合规性