该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 热收缩

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带

  • 绝缘 : 塑料

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : HVT

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 8

尺寸

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 350 – 500

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 21.59 – 31.75 mm [ .85 – 1.25 in ]

  • 护套外径 : 38.1 mm [ 1.5 in ]

  • 长度(已安装) : 292.1 mm [ 11.5 in ]

  • 电力电缆终端导体直径 : 17.29 – 20.65 mm [ .681 – .813 in ]

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 48

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : 美洲

产品合规性