该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 机械式接管技术 : 拧断螺栓

  • 机械式接管材料 :

  • 地下网络元器件类型 : 终端盒

结构特性

  • 接触件螺栓数量 : 2

电气特征

  • 机械式接管电压等级 (kV): ≤ 84

主体特性

  • 机械式接管导体材料 : 铝铜

  • 导体类型 : 实芯, 柔性, 绞线

尺寸

  • 导体线径范围 (mm²): 95 – 240

  • 导体截面 (mm²): 95 – 240

  • 掌孔直径 : 13

  • 螺栓头尺寸(对边) (mm): 19

操作/应用

  • 室内使用 :

  • 室外使用 :

  • 应用类型 : 端接

产品供货情况

  • 机械式接管产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性