该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 防松螺母母端

  • 组件类型 : 电连接器

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 56

  • 电源位置数量 : 8

  • 信号位置数量 : 48

  • 端子预装 : No

  • 键控 : 键槽极化 A

  • 工厂安装的后壳 :

  • 键控 + 极化位置 : A

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 电压 (Vrms): 1800

  • 工作电压 (VDC): 850

主体特性

  • 流体类型 : M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25

  • 入口方式 : 后插

  • 外壳电镀材料 : 镉、外径, 镉、外径

  • 外壳基材 : 铝 6061-T6

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 硬电介质/硅胶

  • 密封的 :

  • 环境保护类型 : 弹性体密封

  • O 形环材料 : 硅胶

  • 贯穿件类型 :

  • 环境保护 :

  • 周边密封材料 : 硅胶

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

  • 反向极性 :

  • 端子布局方式 : 25 – 4

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

  • 端子数量(尺寸 16) : 8

  • 端子数量(尺寸 20) : 48

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 防松螺母

  • 面板安装特性 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 极性代码 : A

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 三头螺纹

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 25

  • 定位监控 : 时序

尺寸

  • 组件长度 : 32.5 mm [ 1.28 in ]

  • 线径 (AWG): 20 – 16

  • 线径 (mm²): .52 – 1.31

  • 面板厚度 : 1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • 流体阻力 :

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 500

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 已忽略的装载位置 : 全部

产品合规性