该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 信号位置数量 : 12

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 节数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 标称电压架构 (V): 12, 24

  • 额定电压(最大值) (VAC): 250

  • 额定电压(最大值) (VDC): 250

主体特性

  • 连接器和键控代码 : D

  • 主要产品颜色 : 褐色

接触件特性

  • 接合插针直径 : 1.59 mm [ .063 in ]

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定接口

  • PCB 安装固定类型 : 安装螺钉

  • 面板安装特性 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 安装孔 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.45 mm [ .175 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 35.26 mm [ 1.388 in ]

  • PCB 厚度(建议) : .78 – 2.36 mm [ .031 – .093 in ]

  • 连接器宽度 : 59.21 mm [ 2.331 in ]

  • 连接器长度 : 39.5 mm [ 1.555 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 获得认可

  • 保护等级 : 未经测试

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : Box

其他

  • 接口编号 : DT04-12PD

产品合规性