该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 触点固定器

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 70

  • 行数 : 5

  • 空白孔位 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 标称电压架构 (V): 12, 24, 48

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : B

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 接合插针直径 : 1.59 mm [ .063 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 按附件添加

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PPS GF

  • 中心线(间距) : 5.49 mm [ .216 in ]

尺寸

  • 行间距 : 5.49 mm [ .216 in ]

  • 产品长度 : 44.63 mm [ 1.757 in ]

  • 产品宽度 : 103.99 mm [ 4.094 in ]

  • 连接器高度 : 36.09 mm [ 1.421 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : 按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

  • 与机构/标准产品兼容 : SAE J2030

  • 保护等级 : IP68, IP6K9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 50

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性