该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 连接器密封件代码 : E 密封件

  • 连接器修改 : 有线路由器

  • 位数 : 60

  • 行数 : 5

  • 空白孔位 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 标称电压架构 (V): 12, 24, 48

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : B

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 16, 尺寸 20

  • 接合插针直径 (mm): 1.02, 1.59

  • 接合插针直径 (in): .04, .063

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5, 13

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PA GF

  • 中心线(间距) (mm): 3.81, 4.45

  • 中心线(间距) (in): .15, .175

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 1.02 – 2.41, 1.35 – 3.05

  • 兼容的绝缘直径范围 (in): .04 – .095, .053 – .12

  • 行间距 (mm): 6.99, 7.62

  • 行间距 (in): .275, .3

  • 产品长度 : 52.76 mm [ 2.077 in ]

  • 产品宽度 : 66.19 mm [ 2.606 in ]

  • 连接器高度 : 66.19 mm [ 2.606 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : SAE J2030

  • 保护等级 : IP68, IP6K9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 36

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性