该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器壳体尺寸 : 03

  • 连接器密封件和插头类型 : 三重密封

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到线

  • 插入力类型 : 正常

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 信号位置数量 : 3

  • 列数 : 3

  • 电源位置数量 : 3

  • 端子预装 : Yes

  • 位数 : 3

  • 行数 : 1

  • 腔数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 500

  • 工作电压 (VAC): 400

主体特性

  • 连接器和键控代码 : B

  • 密封材料 : 氟硅橡胶, 氟硅橡胶

  • 出线角度 : 180°

  • 密封类型 : 垫圈密封件, 接口密封

  • 连接器密封件颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 22

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 应力消除 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 按钮锁闩

壳体特性

  • 壳体颜色 : 蓝色

  • 外壳材料 : 复合材料

  • 外壳材料 : 复合

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性