该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 街道照明光控技术 : 电子设备

  • 光传感器 : 已滤波硅光电晶体管

电气特征

  • 工作电压范围 (VAC): 105 – 305

  • 额定负载(镇流器) (VA): 1800

  • 额定负载(钨丝) (W): 1000

  • 失效模式 :

  • 浪涌保护 (Joule): 300

  • 浪涌保护 (kA): 20

  • 工作频率 (Hz): 50 – 60

  • 继电器额定值 : 30A 通用

主体特性

  • 主要产品颜色 : 绿色

  • 与灯类型兼容 : LED

机械附件

  • 安装选项 : 锁定

壳体特性

  • 外壳材料 : 高抗冲聚丙烯,带紫外线稳定型聚碳酸酯窗口片

尺寸

  • 产品直径 : 81.53 mm [ 3.21 in ]

  • 产品高度 : 44.96 mm [ 1.77 in ]

  • MOV 直径 (mm): 25

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]

操作/应用

  • 开灯照度 (fc): 1.5(可选 1 - 3)

  • 打开延时 (seconds): 立即开启

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : ANSI C136.10

产品供货情况

  • 产品供货情况 : 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 等级 : 实用工具

  • 关/开比率 : 1.5:1

产品合规性