该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 无屏蔽, 无屏蔽

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 可密封 :

主体特性

  • 主要产品材料 : 铝合金

  • 主要产品电镀材料 :

接触件特性

  • 主要产品底板材料 : 无电镀镍

壳体特性

  • 主体方向 : 直角

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 产品长度 : 54.69 mm [ 2.15 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

其他

  • 连接器接口规格 : AS50151 压接端子, AS81703 系列 3, MIL-DTL-26482 系列 II, MIL-DTL-83723/系列 III

产品合规性