该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 避雷器技术 : 壳体

  • 避雷器等级 : DH

  • 产品系列 : RSTI

电气特征

  • 短路电流 (kA): 20

  • 连续工作电压 (Uc) (kV): 30

  • 额定电压 (Ur) (kV): 37.5

  • 放电电流(标称) (kA): 10

主体特性

  • 颜色 : 黑色

  • 重量 (kg): 5

操作/应用

  • 应用类型 : 开关设备

  • 不含铅、镉等重金属 :

产品供货情况

  • 避雷器产品的供货情况 : ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 最小封装单元 : 3

产品合规性