该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚乙烯

  • LV/MV 绝缘保护罩技术 : 冷缩带电安装

  • LV/MV 绝缘保护罩产品类型 : 绝缘防护装置

  • 绝缘体类型 : 陶瓷/玻璃/聚合物

结构特性

  • 表观检查 :

主体特性

  • 颜色 : 灰色

尺寸

  • 绝缘体芯直径范围 : 63.5 – 127 mm [ 2.5 – 5 in ]

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 设备 : 开关、支撑绝缘子

  • 应用类型 : 变电站动物屏障

  • 带电安装 :

行业标准

  • 获得 RUS 批准 :

产品供货情况

  • LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性