该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头和拼接件技术 : 热收缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 中压直通接头

  • 绝缘 : 纸, 聚合物

  • 电缆屏蔽种类 : CU 胶带, 护套用铝

  • 包含机械式接管 :

  • 连接器类型 : 机械

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 72

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 2500

  • 电缆截面(最大值)(主线) (mm²): 2500

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型 : 直插式

行业标准

  • 设计说明书 : IEC 60840, IEEE 404

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

  • 最小订货量 : 1

包装特性

  • 封装数量 : 1

产品合规性