该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

结构特性

  • 股数 : 19

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

  • 电阻额定值条件(最大值) : 54.3 Ω/1000 m,20°C

主体特性

  • 电缆颜色 : 红色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

  • 电线颜色(基准) : 红色

尺寸

  • 导体直径范围 : .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • 电缆外径 : .97 mm [ .038 in ]

  • 线径 (AWG): 22

  • 线径 (mm²): .33

  • 重量(标称) (kg/km): 3.79

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55/

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

其他

  • 产品来源 : 英国

产品合规性