该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性聚烯

  • 导体材料 : 裸铜

  • 电线颜色(基准) : 灰色

  • 电线颜色(条纹) : 紫色

尺寸

  • 电缆长度 (m): 15000

  • 电缆外径 : 1.3 mm [ .051 in ]

  • 线径 (mm²): .35

使用环境

  • 电缆类型 : 初级线

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 150

包装特性

  • 封装方法 : 线轴, 线轴

产品合规性