该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 耦合器类型 : 超轻直插式微型耦合器

  • 数据总线电缆类型 : 10612(优化单屏蔽电缆)

结构特性

  • 短线数量 : 1

  • 耦合器选项 : 带内部端接器,也带反向总线

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 150

其他

  • 电缆组件长度 : 3.05 m [ 10 ft ]

产品合规性