该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆套管技术 : 热收缩

  • 电力电缆套管产品类型 : 热缩增强型裹绕

  • 粘合剂涂层 :

  • 墙面种类(不含粘合剂) :

  • 电力电缆套管收缩率 : >3:1

  • 电力电缆套管尺寸代码 : RFSM-125/40

  • 产品系列 : RFSM

  • 元器件设计 : 热收缩

  • 涂层种类 : 直插式

电气特征

  • 电力电缆套管额定电压 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 灵活性 : 半刚性

  • 颜色 : 黑色

机械附件

  • 机械加强件 :

尺寸

  • 应用直径(最大值) : 125 mm [ 4.921 in ]

  • 应用直径(最小值) : 40 mm [ 1.575 in ]

  • 壁厚 :

  • 热缩后壁厚(最大值) (mm): 1.5

  • 电力电缆套管膨胀内径(最小值) : 86 mm [ 3.385 in ]

  • 电力电缆套管收缩后内径(最大值) (mm): 21

  • 套管长度 : 1750 mm [ 68.897 in ]

  • 切割长度 (mm): 1750

使用环境

  • 电力电缆套管易燃性 : 非阻燃

  • 环境阻力 :

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 抗机械冲击

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 低烟雾排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 应用 : 地下、直埋式和航空应用

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

行业标准

  • UL 等级 :

  • 标准 : IEC 60684-3-247

  • 获得 CSA 认证 :

产品供货情况

  • 电力电缆套管产品供货情况 : 全球

其他

  • 产品使用 : 电缆外壳维修

  • 可选其他颜色 :

  • 零排放 :

产品合规性