该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头和拼接件技术 : 热收缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 中压维修接头

  • 绝缘 : 聚合物

  • 电缆屏蔽种类 : 导线

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : MXSU

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 24

主体特性

  • 外部绝缘 :

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 150 – 300

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 25 – 35.6 mm [ .984 – 1.36 in ]

  • 电缆截面(最大值)(主线) (mm²): 300

  • 电缆截面(最小值)(主线) (mm²): 150

  • 接头和拼接件导体直径 : 12.9 – 21.6 mm [ .507 – .85 in ]

  • 护套外径 : 32 – 46 mm [ 1.25 – 1.81 in ]

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型 : 直插式

行业标准

  • 标准 : HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 安装说明 : 德语

产品合规性