该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头和拼接件技术 : 热收缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 中压直通接头

  • 绝缘 : 塑料

  • 电缆屏蔽种类 : 胶带

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : HVS

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 15

尺寸

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 2 – 2/0

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 16.51 – 24.13 mm [ .65 – .95 in ]

  • 接头和拼接件导体直径 : 7.36 – 10.66 mm [ .29 – .42 in ]

  • 护套外径 : 30.48 mm [ 1.2 in ]

  • 绝缘直径(塑料) (in): .65 – .95

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型 : 直插式

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 404

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况 : 美洲

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性