该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 壁材料类型 : 纤维与织物

主体特性

  • 流体类型 : 制动液, 无铅汽油, 柴油, 洗车液, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 聚乙烯/聚酯

  • 灵活性 : 非常具有柔性

尺寸

  • 产品长度 : 70 mm [ 2.756 in ]

  • 原始内径(最小值) : 80 mm [ 3.15 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 40 mm [ 1.575 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 非阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 125

  • 收缩温度 (°C): 110

  • 收缩温度(最小值) (°C): 80

操作/应用

  • 机械阻力 : 切通性, 弯曲, 振动, 摩擦, 机械损害

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 零件

其他

  • 产品来源 : 捷克共和国

产品合规性