该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 压缩连接器技术 : 压力

  • 压缩连接器材料 : 铝铜

  • 地下网络元器件类型 : 终端盒

  • 类型 : 终端盒

结构特性

  • 孔数 : 0

电气特征

  • 压缩连接器电压等级 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 导体类型 : 绞线

  • 压缩连接器导体材料 :

  • 铜掌 :

  • 紧凑型版式 :

  • 压线筒类型 : 标准

接触件特性

  • 压接类型 : 六角形压接

尺寸

  • 导体截面 (mm²): 300

  • 压缩连接器导体尺寸 (kcmil): 600

  • 接线片长度 : 122 mm [ 4.803 in ]

  • 压线筒长度 : 60 mm [ 2.362 in ]

  • 接线片宽度 : 35 mm [ 1.378 in ]

  • 筒径 : 23.5 mm [ .925 in ]

操作/应用

  • 室内使用 :

  • 室外使用 :

  • 应用类型 : 配电

  • 带电安装 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

产品供货情况

  • 压缩连接器产品供货情况 : ANZPAC, 亚洲

产品合规性