该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

电气特征

  • 工作电压(最大值) (kV): .6

主体特性

  • 主要产品颜色 : 透明

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 辐照改性聚烯烃

  • 灵活性 : 柔性

  • 流体类型 : 水, 液压油, 航空用燃料

尺寸

  • 产品长度 (mm): 38.1

  • 产品长度 (in): 1.496, 1.5

  • 原始内径(最小值) : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 3.17 mm [ .125 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 3.17 – 6.35 mm [ .125 – .25 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : .64 mm [ .025 in ]

  • 恢复的壁厚(公差) : .15 mm [ .006 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 非阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 135

  • 收缩温度 (°C): 121

  • 收缩温度(最小值) (°C): 95

操作/应用

  • 机械阻力 : 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 零件

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : US

产品合规性