该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • WIRE, OUTERSPACE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, FLEXIBLE ETFE-INSULATED, GENERAL PUROSE ENG_CD_82X0812_B.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

  • 墙面类型 : 单壁

结构特性

  • 股数 : 154

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性柔性 ETFE

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

  • 电线颜色(基准) : 白色

  • 导体分股 : 高度绞合导体

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 44

  • 导体直径范围 : .79 mm [ .031 in ]

  • 电缆外径 : 1.37 mm [ .054 in ]

  • 线径 (AWG): 22

  • 线径 (mm²): .33

  • 电缆绝缘厚度 (in): .004

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 80

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 150

操作/应用

  • 电线类 : 机身导线,常规重量

产品合规性