该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

结构特性

  • 股数 : 154

  • 线对数量 : 1

  • 导体数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 蓝色

  • 电缆颜色 : 白色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 44

  • 导体直径范围 (in): .023

  • 电缆外径 : .04 mm [ .074 in ]

  • 线径 (AWG): 24

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 80

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 302 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性