该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing SolderSleeve Shield Terminator with Leads, Immersion Resistant, 200 Deg C, RoHS Compliant ENG_CD_S200-X-W2-GA-CL_D.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 预装引线 :

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 6.99 mm [ .275 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 4.32 mm [ .17 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 200

  • 电阻属性 : 浸入保护

  • 电线温度(最大值) (°C): 150

产品合规性