该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

配置产品并获取产品报价

概述

我们的瑞侃 WCSF 耐辐射厚壁热缩管适用于核电站的电力系统。 此外,套管可用于各种相关应用,包括密封、外护套更换和整个核电站的应力消除。我们的 WCSF 预涂有热熔性、防辐射粘合剂,以确保每个连接的高环境密封和绝缘性。它提供快速简单的安装、方便的目视检查和预构造的绝缘厚度,以确保一致的安装。

我们的耐辐射管也可作为组件套件用于特定应用场合。

orange bar

主要特性

  • 安装快捷方便
  • 预构建绝缘厚度确保一致的安装
  • 符合 NQA-1、10CFR50 和 10CFR21 要求
  • 适用于 1E 类或 K1 类应用
  • 阻燃
  • 防辐射
orange bar

关键测试参数

  • 90°C 下 40 和 60 年抗热老化能力
  • 2180 kGy (218 Mrad) 辐射照射吸收能力
  • 30 天 LOCA 测试
  • 30 天化学喷雾
  • 双峰型材,最高温度 218°C,最大压力 8 bar (120 psig)
orange bar

常见问题

常见问题解答

问:TE 的瑞侃防辐射厚壁热缩管用什么材料制成?

答:我们的瑞侃 WCSF 防辐射厚壁热缩管用特定复合原料制成,符合 NQA-1、10CFR50 和 10CFR21 要求,可确保核发电应用所需的极高可靠性和性能。

 

问:防辐射厚壁热缩管能否用于 1E 类或 K1 类应用?

答:是,我们的瑞侃 WCSF 适用于 1E 类或 K1 类应用。尽管设备应用资格归根结底要由最终用户来决定,但我们的设备均按照监管机构所要求的 IEEE 和 IEC 标准进行了事故模拟测试。

 

问:TE 是否为核应用提供任何其他电缆附件?

答:是,我们为核环境提供一系列接头和电缆附件。请联系我们以了解更多信息。

 

问:从哪里可以获得这些与核安全相关的产品?

答:只能直接从 TE 获得我们的用于核应用的电缆接头和管件。请联系我们以了解更多信息。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

目前没有详细产品特性的在线信息。 

相关资料