请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
接触件特性
-
快速断开端子类型
母端
-
对接公端宽度
6.35 mm [ .25 in ]
-
对接公端厚度
.81 mm [ .032 in ]
-
端子方向
直式
-
端子基材
黄铜
-
端子电镀材料
锡
-
压接类型
F 型压接
-
压线筒类型
Open
尺寸
-
兼容的绝缘直径范围 (mm)
2.2 – 3.3, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.32, 2.79 – 4.57, 3.3 – 4.57
-
兼容的绝缘直径范围 (in)
.09 – .13, .11 – .17, .11 – .18, .13 – .18
-
产品长度 (mm)
33.53, 34.67, 34.7, 34.8, 34.86
-
产品长度 (in)
1.32, 1.365, 1.366, 1.37
-
端子材料厚度 (mm)
.25, .41, .43
-
端子材料厚度 (in)
.01, .016, .017
-
线径 (AWG)
14 – 10, 18 – 14, 22 – 18
-
线径 (mm²)
.32 – .82, .82 – 2.08, 2.08 – 5.26
-
线径 (CMA)
642.4 – 1624
使用环境
-
绝缘选项
完全绝缘
-
工作温度范围
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0, UL 94V-2
-
与已批准的标准产品兼容
UL E66717
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL