该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

配置产品并获取产品报价

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 插入力  正常

结构特性

  • 与线缆类型兼容  分离式导线

  • 连接容量 

主体特性

  • 绝缘材料  尼龙

接触件特性

  • 快速断开端子类型  母端

  • 对接公端宽度  4.75 mm [ .187 in ]

  • 对接公端厚度 (mm) .51, .81

  • 对接公端厚度 (in) .02, .032

  • 端子方向  标志

  • 端子基材  黄铜

  • 端子电镀材料  无镀层

  • 压接类型  突片锁

  • 压线筒类型  Open

端接特性

  • 产品端接到  线缆

机械附件

  • 带导线绝缘  带有

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm) 1.52 – 2.8, 2.79 – 3.81

  • 兼容的绝缘直径范围 (in) .06 – .11, .11 – .15

  • 产品长度  23.16 mm [ .91 in ]

  • 端子材料厚度 (mm) .33, .36

  • 端子材料厚度 (in) .013, .014

  • 线径 (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • 线径 (mm²) .32 – .82, .82 – 2.08

使用环境

  • 绝缘选项  完全绝缘

  • 工作温度范围  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0, UL 94V-2

  • 与机构/标准产品兼容  UL

包装特性

  • 封装数量  2200, 2400

  • 封装方法  带/卷

其他

  • 压线筒颜色  土黄色

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-UL8-18702

相关资料

无可用文档。