请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
与分离式电线类型兼容
绞线
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到线
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
接触件特性
-
端子类型
插座
-
端子额定电流(最大值) (A)
1
-
机械附件
-
安装硬件
无硬件
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂)
壳体特性
-
外壳材料
铝
-
中心线(间距)
.64 mm [ .025 in ]
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
工作温度范围 (°F)
-328 – 392, -85 – 257